CDC-MP 0,5-1,5-R
-
Crimpkontakt
1016661
Crimpkontakt
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | Die Crimpkontakte dürfen nur mit freigegebenen Crimpwerkzeugen verarbeitet werden. |
Bestellhinweis: | Die Bestellinformationen für das freigegebene Crimpwerkzeug zum automatisierten Leiteranschluss finden Sie in der Einbauanweisung im Download-Bereich. |
Hinweis zur Dokumentation | Die Crimphöhen sind abhängig vom verwendeten Crimpwerkzeug. Sie finden die Werte in der Werkzeugdokumentation. |
Produkttyp | Crimpkontakt |
Produktfamilie | CDC-MP |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Kontaktart | Buchse |
Abisolierlänge | 3,5 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 16 |
Kontaktoberfläche | Zinn Sn |
Material Kontaktoberfläche | Zinn |
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (2 - 4 µm Sn) |
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (2 - 4 µm Sn) |
Oberflächenbeschaffenheit | schmelztauchverzinnt |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Nennstrom IN | 8 A |
Verpackungsart | Gurt |
Artikelnummer | 1016661 |
Verpackungseinheit | 5.000 Stück |
Mindestbestellmenge | 5.000 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | E1 - Leiterplattenanschl. |
Produktschlüssel | AACDCA |
GTIN | 4055626499000 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,17 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Direktsteckverbinder 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016272
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg