CDC-MP 1,5-2,5-R
-
Crimpkontakt
1016659
Crimpkontakt
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | Die Crimpkontakte dürfen nur mit freigegebenen Crimpwerkzeugen verarbeitet werden. |
| Bestellhinweis: | Die Bestellinformationen für das freigegebene Crimpwerkzeug zum automatisierten Leiteranschluss finden Sie in der Einbauanweisung im Download-Bereich. |
| Hinweis zur Dokumentation | Die Crimphöhen sind abhängig vom verwendeten Crimpwerkzeug. Sie finden die Werte in der Werkzeugdokumentation. |
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Produktfamilie | CDC-MP |
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Kontaktart | Buchse |
| Abisolierlänge | 4 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 16 ... 14 |
| Kontaktoberfläche | Zinn Sn |
| Material Kontaktoberfläche | Zinn |
| Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (2 - 4 µm Sn) |
| Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (2 - 4 µm Sn) |
| Oberflächenbeschaffenheit | schmelztauchverzinnt |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Nennstrom IN | 12 A |
| Verpackungsart | Gurt |
| Artikelnummer | 1016659 |
| Verpackungseinheit | 3.000 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AA |
| Produktschlüssel | AACDCA |
| GTIN | 4055626498645 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,21 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Direktsteckverbinder 1016272
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg