CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Direktsteckverbinder
1016526

Leiterplatten-Direktstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Anzahl der Potenziale: 32, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 32, Artikelfamilie: CDDC 1,5/..-PV, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Stecksystem: SKEDD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

SKEDD-Direktstecktechnik erlaubt die flexible Positionierung auf der Leiterplatte
Reduzierte Bauteil- und Prozesskosten: einfach von Hand stecken und vibrationssicher verbinden
Doppelreihig angeordnete Kontakte erlauben hohe Packungsdichte bei kompakter Grundfläche
Breites Anwendungsspektrum dank Eignung für Leiterplatten mit chemisch verzinnter oder Hot Air Leveling (HAL)-Oberfläche
Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl
Werkzeuge für das manuelle und automatisierte Crimpen optional erhältlich