PML-W501 (100X48)R WH-RD - Hinweisetikett
1016507

Hinweisetikett, weiß/rot, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 100, Textfeldhöhe: 48 mm, Textfeldbreite: 100 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gefahrhinweisschild zum Aufkleben, farbig vorbedruckt
Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst
Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
Im Temperaturbereich von -50 °C ... 90 °C