PML-W400 (58/19XE)R WH-OG
-
Warnschild
1016499
Warnschild, Farbmix (Mixed Color), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 77 mm, Textfeldbreite: 48000 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Warnschild zum Aufkleben, farbig vorbedruckt
Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst
Endlosmaterial, welches mit der Schneideinheit am Drucker oder manuell mit einer Schere auf das gewünschte Längenformat schneiden lässt
Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
Im Temperaturbereich von -50 °C ... 90 °C