CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Direktsteckverbinder
1016290

Produktlinie COMBICON Connectors M
Querschnitt 2,5 mm2
Anschlussart Crimpanschluss
Montageart SKEDD - Direktstecktechnik
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplatten-Direktstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: CDDC 2,5/..-PV, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Stecksystem: SKEDD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

SKEDD-Direktstecktechnik erlaubt die flexible Positionierung auf der Leiterplatte
Reduzierte Bauteil- und Prozesskosten: einfach von Hand stecken und vibrationssicher verbinden
Doppelreihig angeordnete Kontakte erlauben hohe Packungsdichte bei kompakter Grundfläche
Breites Anwendungsspektrum dank Eignung für Leiterplatten mit chemisch verzinnter oder Hot Air Leveling (HAL)-Oberfläche
Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl
Werkzeuge für das manuelle und automatisierte Crimpen optional erhältlich