PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsrelais
1015533
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, Querschlusserkennung, retriggerbar, Rückfall-/Anzugsverzögerung 0,2 s bis 300 s, 5 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Lichtgitter | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 50 ms (automatischer Start) |
< 50 ms (manueller, überwachter Start) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | 500 ms (bei Ansteuerung A1 bei Us) |
Rückfallzeit typisch | < 25 ms (bei Ansteuerung über S12 und S22 (nur für unverzögerte Kontakte)) |
< 10 ms (bei Ansteuerung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) | |
Verzögerungszeitbereich | 0,2 s ... 300 s ±5 % (einstellbar für 47/48/58) |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 8,1 W (bei US = 30 V, IL² = 108A²) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 80 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,92 W |
Einschaltstrom | typ. 28 A (Δt = 30 µs bei Us) |
Filterzeit | 1 ms (Für die Logik. An A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us ) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
Allgemein | |
Grenzfrequenz | min. 0 Hz |
max. 1 Hz | |
Digital: Sensorkreis (S12, S22) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
Einschaltstrom | < 11 mA (typ. bei US) |
Filterzeit | max. 3 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
min. 21 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Grenzfrequenz | min. 0 Hz |
max. 1 Hz | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Varistor |
Stromaufnahme | < 4,5 mA (typ. bei US) |
Digital: Startkreis (S34) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
Einschaltstrom | < 8,6 mA (typ. bei US) |
Filterzeit | max. 1 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
min. 21 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
Grenzfrequenz | min. 0 Hz |
max. 1 Hz | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Varistor |
Stromaufnahme | < 3,2 mA (typ. bei US) |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 3 (unverzögert: 13/14, 23/24/34) |
2 (verzögert: 47/48/58) | |
Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
Schaltleistung | min. 60 mW |
Einschaltstrom | min. 5 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 108 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | 0,5 Hz (abhängig von der eingestellten Verzögerungszeit) |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
Melden: M1 | |
Beschreibung des Ausgangs | PNP |
nicht sicherheitsgerichtet | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Spannung | ca. 23 V DC (US - 1 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 100 ms bei Us) |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Kurzschlussschutz | ja |
Takt: S11, S21 | |
Beschreibung des Ausgangs | PNP |
nicht sicherheitsgerichtet | |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Spannung | entspricht US |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 100 ms bei Us) |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Kurzschlussschutz | ja |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusanzeige | 5 x LED Bi-Colour |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 112,2 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
1 | |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 3 A AC15, 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 10g (Betrieb), 15g (Transport) |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1015533 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA181 |
GTIN | 4055626496740 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 254,53 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 155,43 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 3bb6380a-3506-4e07-921f-eefa21a54032 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 22,5 mm
1- und 2-kanalige Ansteuerung
5 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg