PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SP
-
Sicherheitsrelais
1015526
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, Querschlusserkennung, retriggerbar, Rückfall-/Anzugsverzögerung 0,2 s bis 300 s, 5 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Lichtgitter | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 50 ms (automatischer Start) |
| < 50 ms (manueller, überwachter Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | 500 ms (bei Ansteuerung A1 bei Us) |
| Rückfallzeit typisch | < 25 ms (bei Ansteuerung über S12 und S22 (nur für unverzögerte Kontakte)) |
| < 10 ms (bei Ansteuerung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) | |
| Verzögerungszeitbereich | 0,2 s ... 300 s ±5 % (einstellbar für 47/48/58) |
| Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
| Wiederbereitschaftszeit | 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 8,1 W (bei US = 30 V, IL² = 108A²) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV zwischen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) und Freigabestrompfad (13/14) und Freigabestrompfad (23/24/34) und Freigabestrompfad (47/48/58) | |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 80 mA |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1,92 W |
| Einschaltstrom | typ. 28 A (Δt = 30 µs bei Us) |
| Filterzeit | 1 ms (Für die Logik. An A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us ) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
| Allgemein | |
| Grenzfrequenz | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Digital: Sensorkreis (S12, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
| Einschaltstrom | < 11 mA (typ. bei US) |
| Filterzeit | max. 3 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| min. 21 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Grenzfrequenz | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Varistor |
| Stromaufnahme | < 4,5 mA (typ. bei US) |
| Digital: Startkreis (S34) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
| Einschaltstrom | < 8,6 mA (typ. bei US) |
| Filterzeit | max. 1 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| min. 21 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
| Grenzfrequenz | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Varistor |
| Stromaufnahme | < 3,2 mA (typ. bei US) |
| Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
| Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 3 (unverzögert: 13/14, 23/24/34) |
| 2 (verzögert: 47/48/58) | |
| Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
| Schaltleistung | min. 60 mW |
| Einschaltstrom | min. 5 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 4 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 108 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | 0,5 Hz (abhängig von der eingestellten Verzögerungszeit) |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Melden: M1 | |
| Beschreibung des Ausgangs | PNP |
| nicht sicherheitsgerichtet | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Spannung | ca. 23 V DC (US - 1 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 100 ms bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Takt: S11, S21 | |
| Beschreibung des Ausgangs | PNP |
| nicht sicherheitsgerichtet | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Spannung | entspricht US |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 100 ms bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Statusanzeige | 5 x LED Bi-Colour |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 117,5 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 (Unverzögerte Kontakte) |
| Stopkategorie | 1 (verzögerte Kontakte) |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 3 A AC15, 8760 Schaltspiele/Jahr) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 10g (Betrieb), 15g (Transport) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1015526 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA181 |
| GTIN | 4055626496566 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 246 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 214,73 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 3efdd2ea-dc63-46a1-9231-1f96d79904e0 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 6,896 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 22,5 mm
1- und 2-kanalige Ansteuerung
5 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät