PSR-MC31-2SDO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsschaltgerät
1015520
Sicherheitsschaltgerät für Trittmatten, Schaltleisten, Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-/2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller Start, 2 sichere HL-Ausgänge, 1 Meldeausgang, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Trittmatten | |
| Lichtgitter | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II (EN 50178) |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 200 ms (automatischer Start) |
| < 175 ms (manueller, überwachter Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 200 ms (bei Ansteuerung A1 bei Us) |
| Reaktionszeit | < 10 ms (Wenn Sie mehrere Geräte in Reihe schalten, berücksichtigen Sie eine Verlängerung der Reaktionszeit.) |
| Wiederanlaufzeit | < 250 ms (Boot-Zeit) |
| Wiederbereitschaftszeit | 250 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
| 100 ms (Bereitschaftszeit nach dem Aktivieren der Sensorkreise bei manuellem Start) | |
| Startimpulsdauer | min. 250 ms (manueller Start) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,1 W (UB = 30 V , IL1 = IL2 = 2,4 A) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % (extern absichern) |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 54 mA (keine Last) |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1,3 W |
| Einschaltstrom | < 5 A (Δt = 200 µs bei Us) |
| Filterzeit | 1 ms (Für die Logik. An A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us ) |
| Schutzbeschaltung | Parallelverpolschutz; Suppressordiode (Extern absichern, siehe Sicherheitshinweise. Sicherungstyp: 5 AT) |
| Digital: Sensorkreis (S10, S12, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| IEC 61131-2 Typ 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
| Anzahl der Eingänge | 3 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| S22 offen | |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
| 0 V ... 0 V (S22) | |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Einschaltstrom | < 10 mA (typ. bei US an S10/S12, Δt = 500 µs) |
| > -5 mA (typ. bei US an S22, Δt = 500 µs) | |
| Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
| Gilt nicht für S22 | |
| Deaktivieren Sie Einschaltpulse bei Sicherheitsapplikationen. | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | 4 mA (S10, S12) |
| -4 mA (S22) | |
| Digital: Startkreis (S34, S35) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Einschaltstrom | < 10 mA (typ. bei US, Δt < 100 ms) |
| Leitungslänge | 100 m |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | < 7 mA (typ. bei US an S34) |
| < 5 mA (typ. bei US an S35) | |
| Digital: Externe Freigabe (S36) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
| Einschaltstrom | < 10 mA (Δt = 500 µs) |
| Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | 7 mA |
| Digital: 14, 24 | |
| Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete digitale Ausgänge |
| PNP, IEC 61131-2 Typ 2 | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Schutzbeschaltung | Freilaufbeschaltung für induktive Lasten |
| Ausgangsspannung | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
| Leckstrom | max. 1 mA (im sicheren Zustand) |
| Ohmsche Last | min. 12 Ω |
| Max. kapazitive Last | max. 10 µF (2,4 A Last) |
| max. 4,7 µF (1 A Last) | |
| Max. induktive Last | max. 1 H |
| Begrenzung induktiver Abschaltspannung | max. 50 V |
| Ausgangsstrom | max. 2,4 A |
| Einschaltstrom | max. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
| Laststrom minimal | 2 mA |
| Schaltfrequenz | 1 Hz (ohmsch, induktiv, kapazitiv) |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | < 5 V DC (im sicheren Zustand) |
| Testimpulse | < 1 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| Melden: M1 | |
| Beschreibung des Ausgangs | PNP |
| nicht sicherheitsgerichtet | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Spannung | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 3 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Fehleranzeige | 1 x LED (rot) |
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 112,2 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 30g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1015520 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA181 |
| GTIN | 4055626496931 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 142,24 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 108,657 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 79bbe32c-6641-4f8c-bcd0-b46906e25b66 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Kaskadiereingang
Kompatibel zu vielen Signalgebern
1- oder 2-kanalige Ansteuerung
2 sichere digitale Ausgänge, 1 digitaler Meldeausgang
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg