PMM (EX20)R SR
-
Magnetschild
1014304
Magnetschild, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: magnetisch haftend, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 15 m, Textfeldhöhe: 20 mm, Textfeldbreite: 15000 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Magnetschilder auf Rolle ermöglichen eine individuelle und flexible Markierungslösung, z. B. für die Lagerkennzeichnung
Hohe Haftkraft
Das flexible Magnetband hält auch an runden Gegenständen ab 12 mm Radius
Magnetband beschichtet mit Polyesterfolie
Magnetschilder, unbedruckt