PML-GHS100 (25X25)R
-
Gefahrstoffschild
1014290
Gefahrstoffschild, Rolle, rot/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm
Produktdetails
| Anwendungsbereich | Gefahrstoffschilder |
| Gefahrstoffkennzeichnung gemäß CLP/GHS-Verordnung | |
| Bauform | Raute |
| Beschriftung | |
| Anzahl der Einzelschilder | 500 |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 2 |
| Breite | 35,33 mm |
| Höhe | 35,33 mm |
| Tiefe | 0,08 mm |
| Textfeld | |
| Textfeldbreite | 25 mm |
| Textfeldhöhe | 25 mm |
| Farbe | mehrfarbig (RAL -) |
| rot (RAL 3001) | |
| weiß (RAL 9010) | |
| Material Basiselement | Polyester |
| Inhaltsstoffe | silikonfrei |
| UV Beständigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
| Wischfestigkeit der Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 150 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| Montageart | kleben |
| Artikelnummer | 1014290 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG2611 |
| GTIN | 4046356787055 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 172 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 172 g |
| Zolltarifnummer | 39199080 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK E.300 D - Thermotransferdrucker 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Thermotransferdrucker 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Thermotransferdrucker 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermotransferdrucker 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermotransferdrucker 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermotransferdrucker 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermotransferdrucker 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Thermotransferdrucker 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Thermotransferdrucker 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Farbband 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Farbband 0800687
-
PML-T101 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014268
Ihre Vorteile
Die farbig vorbedruckten PML-GHS ... Gefahrstoffschilder ohne Symbol ermöglichen die individuelle Erstellung von Gefahrhinweisen. Eine Vielzahl von Symbolen steht in der PROJECT complete Software zur Verfügung
Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg