PML-GHS100 (13X13)R - Gefahrstoffschild
1014289

Gefahrstoffschild, Rolle, Farbmix (Mixed Color), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Raute, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 13 mm, Textfeldbreite: 13 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die farbig vorbedruckten PML-GHS ... Gefahrstoffschilder ohne Symbol ermöglichen die individuelle Erstellung von Gefahrhinweisen. Eine Vielzahl von Symbolen steht in der PROJECT complete Software zur Verfügung
Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse