PML-T109 (26X280)R CUS
-
Rohrleitungsmarkierer
1014265
Rohrleitungsmarkierer, bestellbar: zeilenweise, Farbmix (Mixed Color), beschriftet nach Kundenangaben: nichtbrennbare Flüssigkeiten, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 26 mm
Produktdetails
| Produkttyp | Anlagenmarker |
| Anwendungsbereich | Rohrleitungsschilder |
| Rohrleitungskennzeichnung nach DIN 2403 | |
| Bauform | Rechteck |
| Beschriftung | |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 3 |
| Bedruckung | nichtbrennbare Flüssigkeiten |
| Breite | 280,00 mm |
| Höhe | 26,00 mm |
| Tiefe | 0,08 mm |
| Länge | 26 mm |
| Textfeld | |
| Textfeldbreite | 26 mm |
| Textfeldhöhe | 280 mm |
| Stärke Folie | 50 µm |
| Stärke Klebstoff | 24 µm |
| Kleber | Acrylat |
| Farbe | mehrfarbig (RAL -) |
| braun (RAL 8028) | |
| schwarz (RAL 9005) | |
| Material | Polyester |
| Material Basiselement | Polyester |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 150 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 20 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 40 % |
| Kratztest zur Bestimmung der Kratzfestigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in Anlehnung) |
| Anforderung | ≥ 5 N |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Tesafilm Test | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| UV Beständigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
| Prüfdauer | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Prüfung bestanden |
| Wischfestigkeit der Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prüfung bestanden |
| n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
| Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
| Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
| Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
| Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
| Prüfdauer | 168 h |
| Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
| IRM 901 | Prüfung bestanden |
| IRM 902 | Prüfung bestanden |
| IRM 903 | Prüfung bestanden |
| Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Verfahren | Methode B |
| Zyklen | 2 |
| Salznebelprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montageart | kleben |
| Artikelnummer | 1014265 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG8151 |
| GTIN | 4046356784719 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,265 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,265 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Gefahrstoffschild 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Gefahrstoffschild 1014290
Ihre Vorteile
Rohrleitungsmarkierer zum Aufkleben, unbeschriftet
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Kennzeichnung von Rohrleitungen nach DIN 2403
In Kombination mit den PML-GHS Gefahrstoffschildern ist eine Kennzeichnung gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) möglich
Hohe Klebkraft
Fein perforierte Pfeilspitzen ermöglichen ein einfaches Abtrennen der nicht benötigten Spitze
Hohe Temperaturbeständigkeit
Gruppe 9 (nichtbrennbare Flüssigkeiten)
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg