PML-T101 (26X280)R CUS
-
Rohrleitungsmarkierer
1014249
Rohrleitungsmarkierer, bestellbar: zeilenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben: Wasser, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 26 mm
Produktdetails
Produkttyp | Anlagenmarker |
Anwendungsbereich | Rohrleitungsschilder |
Rohrleitungskennzeichnung nach DIN 2403 | |
Bauform | Rechteck |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 3 |
Bedruckung | Wasser |
Breite | 280,00 mm |
Höhe | 26,00 mm |
Tiefe | 0,08 mm |
Länge | 26 mm |
RoHS-konform | ja |
Stärke Folie | 50 µm |
Kleber | Acrylat |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material | Polyester |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 150 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montageart | kleben |
Artikelnummer | 1014249 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG8151 |
GTIN | 4046356784450 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,129 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,128 g |
Zolltarifnummer | 49119900 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Gefahrstoffschild 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Gefahrstoffschild 1014290
Ihre Vorteile
Rohrleitungsmarkierer zum Aufkleben, unbeschriftet
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Kennzeichnung von Rohrleitungen nach DIN 2403
In Kombination mit den PML-GHS Gefahrstoffschildern ist eine Kennzeichnung gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) möglich
Hohe Klebkraft
Fein perforierte Pfeilspitzen ermöglichen ein einfaches Abtrennen der nicht benötigten Spitze
Hohe Temperaturbeständigkeit
Gruppe 1 (Wasser)
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg