PML-M100 (D100)R - Gebotsschild
1014181

Gebotsschild, Rolle, weiß/blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die farbig vorbedruckten PML-M ...-Gebotsschilder ohne Symbol ermöglichen die individuelle Erstellung von Gebotshinweisen. Eine Vielzahl von Symbolen steht in der PROJECT complete-Software zur Verfügung
Das Etikett besteht aus einer weichen und hochflexiblen PVC-Folie, die sich unebenen Oberflächen anpasst
Die Gebotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle PML-M  ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben