US-PML-M100 (D50) CUS
-
Gebotsschild
1014178
Gebotsschild, bestellbar: kartenweise, Farbmix (Mixed Color), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
UniSheet - Gebotsschilder zum Aufkleben, farbig vorbedruckt, ohne Symbol
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Die Gebotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst