US-PML-W200 (50X50) CUS
-
Warnschild
1014135
Warnschild, bestellbar: kartenweise, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
UniSheet - Warnschilder zum Aufkleben, beschriftet nach Kundenangaben
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Die Warnschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst