US-PML-W200 (25X25) CUS - Warnschild
1014134

Warnschild, bestellbar: kartenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

UniSheet - Warnschilder zum Aufkleben, beschriftet nach Kundenangaben
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Die Warnschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst