US-PML-W100 (50X50) CUS - Warnschild
1014129

Warnschild, bestellbar: kartenweise, Farbmix (Mixed Color), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

UniSheet - Warnschilder zum Aufkleben, beschriftet nach Kundenangaben
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Die Warnschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst