US-PML-W100 (25X25) CUS
-
Warnschild
1014128
Warnschild, bestellbar: kartenweise, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
UniSheet - Warnschilder zum Aufkleben, beschriftet nach Kundenangaben
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Die Warnschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst