KMK UV (60X15) - Kabelmarkerträger
1014108

Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 9 mm, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kunststoff-Kabelmarker für Einsteckschilder, zur Kabelbindermontage
Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich
Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt
Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt