UCT-WMTBA (24X4) CUS - Kabelmarker
1014088

Kabelmarker, Matte, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 25 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die UniCard-Beschriftungsfamilie UCT-WMTBA ... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder
Aufgrund ihrer abgewinkelten Form passen sich die Marker optimal an die Kabel an
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck