UCT-WMTBA (24X4)
-
Kabelmarker
1014082
Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 24 mm
Produktdetails
Produkttyp | Leitermarker |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 15 |
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 5 |
Breite | 24,9 mm |
Höhe | 8,67 mm |
Tiefe | 4,05 mm |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Basiselement | PC |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |
Leitungsaußendurchmesser | > 5,00 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in Anlehnung) |
Anforderung | ≥ 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Tesafilm Test | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe |
Temperaturbeständigkeit | |
Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Prüfung bestanden |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Verfahren | Methode B |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 |
Montageart | Kabelbindermontage |
Artikelnummer | 1014082 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2318 |
GTIN | 4046356781343 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,69 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,3 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,041 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermotransferdrucker 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermotransferdrucker 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Drucker 1002329
-
TOPMARK NEO - Lasermarkierer 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farbband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farbbandkassette 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Farbpatrone 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigungspatrone 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farbpatrone 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farbpatrone 5146662
-
TMP-UCT-MAG27 - Magazin 0803371
-
BM ID-MAG20 - Magazin 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magazin 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magazin 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magazin 0803143
-
THERMOMARK CARD - Thermotransferdrucker 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Thermotransferdrucker 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magazin 0801734
-
BLUEMARK ID - Drucker 1003334
-
BLUEMARK CLED - Drucker 5147999
Ihre Vorteile
Die UniCard-Beschriftungsfamilie UCT-WMTBA ... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder
Aufgrund ihrer abgewinkelten Form passen sich die Marker optimal an die Kabel an
Die Matten bieten zusätzlich Platz für Projektinformationen und Funktionstexte, die bei der weiteren Montage behilflich sein können
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg