PATG HF 2/12 - Ader-Bezeichnungsträger
1014051

Ader-Bezeichnungsträger, transparent/schwarz, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 4 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 10 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die PATG HF...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
Umfangreiche Zulassungen gewährleisten den internationalen Einsatz
Der Einsatz von hochwertigen Kunststoffen ermöglicht höchste Anforderungen der Bahnindustrie und Automobilindustrie
Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UCT-WMT... und UC-WMT...
Aufgrund der Kunststoffeigenschaften der PATG HF... ist eine hochqualitative Fluid Bedruckung der UC-WMT... mit dem BLUEMARK... erforderlich