PATG HF 2/10
-
Ader-Bezeichnungsträger
1014050
Ader-Bezeichnungsträger, transparent/schwarz, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 4 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 10 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 10 mm |
Höhe | 6,1 mm |
Tiefe | 7,2 mm |
Farbe | mehrfarbig |
transparent | |
schwarz (RAL 9005) | |
Material | TPU |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |
Leitungsaußendurchmesser | 2 mm ... 4 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | ISO 4892-2:2013-03 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
Temperaturbeständigkeit | |
Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Prüfung bestanden |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 |
Montageart | aufschieben |
Artikelnummer | 1014050 |
Verpackungseinheit | 1.000 Stück |
Mindestbestellmenge | 1.000 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG221A |
GTIN | 4046356779371 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,222 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,004 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Leitermarker 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Leitermarker 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Leitermarker 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Leitermarker 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Leitermarker 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Leitermarker 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Leitermarker 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Leitermarker 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Leitermarker 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Leitermarker 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Leitermarker 0819385
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Einsteckschild 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Leitermarker 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Kabelmarker 0825360
Ihre Vorteile
Die PATG HF...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
Umfangreiche Zulassungen gewährleisten den internationalen Einsatz
Der Einsatz von hochwertigen Kunststoffen ermöglicht höchste Anforderungen der Bahnindustrie und Automobilindustrie
Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UCT-WMT... und UC-WMT...
Aufgrund der Kunststoffeigenschaften der PATG HF... ist eine hochqualitative Fluid Bedruckung der UC-WMT... mit dem BLUEMARK... erforderlich
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg