PATG HF 1/30
-
Ader-Bezeichnungsträger
1014049
Ader-Bezeichnungsträger, transparent/schwarz, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 1,3 ... 2,8 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 30 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 30 mm |
Höhe | 5,7 mm |
Tiefe | 5,7 mm |
Farbe | mehrfarbig |
transparent | |
schwarz (RAL 9005) | |
Material | TPU |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |
Leitungsaußendurchmesser | 1,3 mm ... 2,8 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | ISO 4892-2:2013-03 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
Temperaturbeständigkeit | |
Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Prüfung bestanden |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 |
Montageart | aufschieben |
Artikelnummer | 1014049 |
Verpackungseinheit | 500 Stück |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG221A |
GTIN | 4046356779364 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,38 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,37 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,007 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - Leitermarker 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - Leitermarker 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - Leitermarker 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - Leitermarker 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - Leitermarker 0801423
-
UC-WMT (30X4) - Leitermarker 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - Leitermarker 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - Leitermarker 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - Leitermarker 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - Leitermarker 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - Leitermarker 0819440
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Einsteckschild 1169312
-
UCT-WMT (30X4) VT - Leitermarker 0801427
-
UC-WMT (30X4) VT - Kabelmarker 0825364
Ihre Vorteile
Die PATG HF...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
Umfangreiche Zulassungen gewährleisten den internationalen Einsatz
Der Einsatz von hochwertigen Kunststoffen ermöglicht höchste Anforderungen der Bahnindustrie und Automobilindustrie
Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UCT-WMT... und UC-WMT...
Aufgrund der Kunststoffeigenschaften der PATG HF... ist eine hochqualitative Fluid Bedruckung der UC-WMT... mit dem BLUEMARK... erforderlich
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg