PAB-KTL 23
-
Kabelbezeichnungsträger
1013957
Kabelbezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, längs, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 10 mm, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 23 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Beschriftung | |
Bedruckungsrichtung | längs |
Breite | 23,3 mm |
Höhe | 14,5 mm |
Tiefe | 4,35 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 6 mm ... 136 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 23 mm |
Textfeldhöhe | 4 mm |
Farbe | transparent |
Material | PVC |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Leitungsaußendurchmesser | > 10,00 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Temperaturlagerung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Verfahren | Test Bb |
Dauer | 96 h |
Prüftemperatur | 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Montageart | Kabelbindermontage |
Artikelnummer | 1013957 |
Verpackungseinheit | 200 Stück |
Mindestbestellmenge | 200 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG231A |
GTIN | 4017918014131 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,563 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,372 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Leitermarker 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Leitermarker 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Leitermarker 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Leitermarker 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Leitermarker 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Leitermarker 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Leitermarker 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Leitermarker 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Leitermarker 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Leitermarker 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Leitermarker 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kabelmarker 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kabelmarker 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kabelmarker 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kabelmarker 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kabelmarker 0828956
-
EMT (23X4)R - Einsteckschild 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Einsteckschild 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kabelmarker 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Einsteckschild 1169312
Ihre Vorteile
Bezeichnungshülsen für die Kennzeichnung und Bündelung von Leitern
Beschriftbar mit den Kunststoffschildern UC-WMT ..., US-WMT ... oder mit den Einsteckstreifen EMT …
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg