PATO 1/23
-
Ader-Bezeichnungsträger
1013892
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 3,5 mm, Montageart: aufclipsen, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 23 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 23 mm |
Höhe | 5,6 mm |
Tiefe | 8,2 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 2 mm ... 3,5 mm |
Außendurchmesser min. | 2 mm |
Außendurchmesser max. | 3,5 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 23 mm |
Textfeldhöhe | 4 mm |
Farbe | transparent |
Material | PVC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Leitungsaußendurchmesser | 2 mm ... 3,5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Montageart | aufclipsen |
Artikelnummer | 1013892 |
Verpackungseinheit | 500 Stück |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG221A |
GTIN | 4017918014087 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,52 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,49 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
UC-WMT (23X4) BU - Leitermarker 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Leitermarker 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Leitermarker 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Leitermarker 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Leitermarker 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Leitermarker 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kabelmarker 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kabelmarker 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kabelmarker 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kabelmarker 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kabelmarker 0828956
-
EMT (15X4)R - Einsteckschild 0817329
-
EMT (23X4)R - Einsteckschild 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Einsteckschild 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kabelmarker 0831005
-
UC-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0825363
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Einsteckschild 1169312
Ihre Vorteile
Beschriftbar mit den Kunststoffschildern UC-WMT ..., US-WMT ... oder mit den Einsteckstreifen EMT …
Zum nachträglichen Beschriften bei bereits verdrahteten Anlagen werden diese Bezeichnungshülsen eingesetzt
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg