PATG 0/10
-
Ader-Bezeichnungsträger
1013795
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 1,2 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 10 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 10 mm |
Höhe | 4,6 mm |
Tiefe | 5,25 mm |
RoHS-konform | ja |
Farbe | transparent |
Material | PVC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Leitungsaußendurchmesser | 0,6 mm ... 1,2 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Montageart | aufschieben |
Artikelnummer | 1013795 |
Verpackungseinheit | 1.000 Stück |
Mindestbestellmenge | 1.000 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG221A |
GTIN | 4017918013981 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,104 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,098 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Leitermarker 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Leitermarker 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Leitermarker 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Leitermarker 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Leitermarker 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Leitermarker 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Leitermarker 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Leitermarker 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Leitermarker 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Leitermarker 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Leitermarker 0819385
-
US-WMT (10X4) - Kabelmarker 0828765
-
US-WMT (10X4) BU - Kabelmarker 0829277
-
US-WMT (10X4) GN - Kabelmarker 0829278
-
US-WMT (10X4) OG - Kabelmarker 0829274
-
US-WMT (10X4) RD - Kabelmarker 0829273
-
US-WMT (10X4) VT - Kabelmarker 0829276
-
US-WMT (10X4) YE - Kabelmarker 0828952
-
EMT (10X4)R - Einsteckschild 0816235
-
WMTW (10X4)R - Kabelmarker 0831000
-
WMTW (10X4)R YE - Kabelmarker 0831001
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Einsteckschild 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Leitermarker 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Kabelmarker 0825360
Ihre Vorteile
Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UC-WMT ..., UCT-WMT ... und EMT ...
Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
Die PATG ...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 mm ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg