MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R
-
Crimpkontakt
1013420
Crimpkontakt, Nennstrom: 6 A, Kontaktart: Buchse, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Gold, Verpackungsart: Gurt
Produktdetails
Produkttyp | Crimpkontakt |
Produktfamilie | MCC 0,5-MP |
Rastermaß | 0 mm |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Kontaktart | Buchse |
Abisolierlänge | 4,1 mm ... 4,5 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 20 |
Kontaktoberfläche | Gold Au |
Material Kontaktoberfläche | Gold |
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (3 - 6 µm Sn) |
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Gold (0,25 Au) |
Oberflächenbeschaffenheit | Selektivbeschichtung |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Rastermaß | - |
Nennstrom IN | 6 A |
Verpackungsart | Gurt |
Artikelnummer | 1013420 |
Verpackungseinheit | 5.000 Stück |
Mindestbestellmenge | 5.000 Stück |
Verkaufsschlüssel | E1 - Leiterplattenanschl. |
Produktschlüssel | AAACAB |
GTIN | 4055626492506 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,102 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,102 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,036 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Leiterplattenstecker 1027618
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg