MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - Crimpkontakt
1013418

Crimpkontakt, Nennstrom: 6 A, Kontaktart: Buchse, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Gold, Verpackungsart: Gurt

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Werkzeuge für das manuelle und automatisierte Crimpen optional erhältlich