PAB-SK 30
-
Schildchenträger
1013290
Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 30 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 9,00 mm |
Höhe | 30,00 mm |
Tiefe | 3,60 mm |
Stärke Klebstoff | 500 µm |
Kleber | Acrylat |
Farbe | transparent |
Material | PVC |
Material Basiselement | PVC |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Temperaturlagerung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Verfahren | Test Bb |
Dauer | 96 h |
Prüftemperatur | 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Montageart | kleben |
Artikelnummer | 1013290 |
Verpackungseinheit | 200 Stück |
Mindestbestellmenge | 200 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG241A |
GTIN | 4017918013707 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,736 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,614 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - Leitermarker 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - Leitermarker 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - Leitermarker 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - Leitermarker 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - Leitermarker 0801423
-
UC-WMT (30X4) - Leitermarker 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - Leitermarker 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - Leitermarker 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - Leitermarker 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - Leitermarker 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - Leitermarker 0819440
-
US-WMT (30X4) - Kabelmarker 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - Kabelmarker 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - Kabelmarker 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - Kabelmarker 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - Kabelmarker 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - Kabelmarker 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - Kabelmarker 0828957
Ihre Vorteile
Starke Haftung und bestmöglicher Halt auf geräteüblichen Oberflächen
Selbstklebende Schildchenträger für die Geräte- und Bauteilekennzeichnung
Bestückt werden diese Trägermaterialien z. B. mit UC-WMT ... und EMT ...
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg