PATG 7/15
-
Ader-Bezeichnungsträger
1013083
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 22 ... 30 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm
Produktdetails
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 29,97 mm |
| Tiefe | 24,13 mm |
| Textfeld | |
| Textfeldbreite | 15 mm |
| Textfeldhöhe | 4 mm |
| RoHS-konform | ja |
| Farbe | transparent |
| Material | PVC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Inhaltsstoffe | silikonfrei |
| Leitungsaußendurchmesser | 22 mm ... 30 mm |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
| Montageart | aufschieben |
| Artikelnummer | 1013083 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG221A |
| GTIN | 4017918013509 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,47 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,654 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,007 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Leitermarker 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Leitermarker 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Leitermarker 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Leitermarker 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Leitermarker 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Leitermarker 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Leitermarker 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Leitermarker 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Leitermarker 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Leitermarker 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Leitermarker 0819408
-
US-WMT (15X4) - Kabelmarker 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Kabelmarker 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Kabelmarker 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Kabelmarker 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Kabelmarker 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Kabelmarker 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Kabelmarker 0828954
-
EMT (15X4)R - Einsteckschild 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Einsteckschild 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Einsteckschild 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Einsteckschild 0817358
-
WMTW (15X4)R - Kabelmarker 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Kabelmarker 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Einsteckschild 1169312
-
PABL 15X4 - Einsteckstreifen 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Leitermarker 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Kabelmarker 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Kabelmarker 0825361
Ihre Vorteile
Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UC-WMT ..., UCT-WMT ... und EMT ...
Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
Die PATG ...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 mm ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg