MCC 0,5/16-ST-2,54 - Leiterplattenstecker
1012282

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,75 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: MCC 0,5/..-ST, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON FMC 0,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte





Ihre Vorteile

Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Werkzeuge für das manuelle und automatisierte Crimpen optional erhältlich