SAC-4P-40,0-28X/M12FS SH OD - Sensor-/Aktor-Kabel
1012237

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X/PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 40 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C ... +105 °C
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung