TMN-EXTRACTION - Reinigungs-Set
1012102

Filter- und Absauganlage zur effizienten Absaugung von Rauchgasen und Stäuben durch Laser-Emissionen des TOPMARK NEO.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Abgestimmt und konzipiert für die Verwendung mit den TOPMARK NEO
Automatische Steuerung via bidirektionaler Kommunikation mit dem TOPMARK NEO
Dreistufiges Filtersystem, bestehend aus Vor-, Partikel-, und Aktivkohlefilter
99,95% (Partikelfilter H13) der abgesaugten Rauch- und
Staubpartikel verbleiben im Filtersystem
Modularer Aufbau mit separat tauschbaren Filtern