Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TOPMARK NEO - Lasermarkierer
1012015

Lasermarkiersystem zum effizienten Markieren von Metall- und Kunststoff-Kennzeichnungen der Produktfamilien LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wartungsfreier Betrieb dank Faserlasertechnologie
Intuitive und zeitsparende Bedienung durch integrierte Markierungs-Software mit graphischer Bedienoberfläche
Geringe Aufstellfläche: nur eine Fläche von ca. zwei DIN-A3-Bögen erforderlich
Schnelle Beschriftung von Kunststoff- und Metallschildern für die Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung
Einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE Software
Laserklasse 1 nach nach DIN EN 60825-1: kein Laserbeauftragter nötig
Für alle UniCard (UCT)- und LaserSheet (LS)-Materialien
Hochwertige, schnelle Beschriftung. Markierung einer UniCard in nur 8 Sekunden
Die integrierte Materialerkennung verhindert Fehlmarkierungen