PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Sicherheitsrelais
1009832
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldeausgang, TBUS-Schnittstelle, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Lichtgitter | |
| Magnetschalter | |
| Transponder | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | 30 ms (manueller, überwachter Start) |
| 200 ms (automatischer Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | 200 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Rückfallzeit typisch | 25 ms (bei Ansteuerung über die Sensorkreise) |
| 60 ms (bei Ansteuerung über A1) | |
| Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 16,6 W (bei US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % (extern absichern) |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 75 mA |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1,8 W |
| Einschaltstrom | < 4 A (Δt = 3 ms bei Us) |
| Filterzeit | 20 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
| Digital: Sensorkreis (S10, S12, S13, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Einschaltstrom | < 40 mA (typ. bei US an S10) |
| < 300 mA (typ. bei US an S12, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (typ. bei US an S13) | |
| > -300 mA (typ. bei US an S22, Δt = 150 ms) | |
| Filterzeit | 2 ms (an S10, S12, S13; Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| 1 s (an S10, S12, S13; Testpulrate Low-Testpulse) | |
| Keine Helltestpulse / High-Testpulse erlaubt. | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | 40 mA (typ. bei US an S10) |
| 45 mA (typ. bei US an S12) | |
| 3 mA (typ. bei US an S13) | |
| -35 mA (typ. bei US an S22, Δt = 150 ms) | |
| Digital: Startkreis (Y1, S34, S35) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Einschaltstrom | < 60 mA (typ. bei US an Y1, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (typ. bei US an S34, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (typ. bei US an S35, Δt = 25 ms) | |
| Filterzeit | Keine Dunkeltestpulse / Low-Testpulse erlaubt. Keine Helltestpulse / High-Testpulse erlaubt. |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | typ. 10 mA (typ. bei US an Y1) |
| typ. 34 µA (typ. bei US an S35) | |
| Relais: Freigabestrompfad (13/14, 23/24) | |
| Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
| jeweils 2 NO in Reihe, unverzögert, potenzialfrei | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 (unverzögert) |
| Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
| Schaltleistung | min. 100 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Melden: Y30 | |
| Beschreibung des Ausgangs | PNP |
| nicht sicherheitsgerichtet | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Spannung | ca. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Statusanzeige | 4 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 117,5 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1009832 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA181 |
| GTIN | 4055626482712 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 201,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 169,38 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,939 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
PSR-TBUS - Tragschienen-Busverbinder 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstarter 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstarter 2909554
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstarter 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstarter 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstarter 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstarter 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - Tragschienen-Busverbinder 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - Tragschienen-Busverbinder 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
1- und 2-kanalige Ansteuerung
2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
TBUS-Schnittstelle zum Anschluss von CONTACTRON Hybridmotorstartern und MINI POWER-Stromversorgungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg