FL SWITCH 2306-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1009222

Managed Switch 2000 Serie, 6 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, PROFINET-Mode voreingestellt, PROFINET-Status LEDs, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

MRP (Client und Manager)
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82
RSTP
Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
Konfigurationsspeicher
Schmale Bauform
Web-based Management, SNMP
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
PROFINET-Mode voreingestellt