SAC-4P-M12MRT/ 0,4-PUR/M12FRT - Powerleitung
1007371

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: T, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: T, Kabellänge: 0,4 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung