Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Zwei unabhängig voneinander arbeitende Kanäle bieten die Möglichkeit einer Pulsweitenmodulation (PWM) der Ausgangssignale. Das Modul unterstützt die Betriebsarten PWM, Impulsgenerator und Push-Pull-Ausgang.
AXL F PWM2 1H
-
Funktionsmodul
1007352
Axioline F, Funktionsmodul, Pulsweitenmodulation; Pulsweitenmodulation; Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 unabhängige Kanäle
Ausgabe von 5-V- oder 24-V-Signalen
Push-Pull-Ausgang
Nennstrom je Ausgang: 500 mA (bei 24 V DC), 10 mA (bei 5 V DC)
Frequenzausgabe (0 Hz ... 65535 Hz)
Auflösung der Frequenz über Teiler einstellbar (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Auflösung der Impulsbreite über Teiler einstellbar (1 ms, 0,1 ms, 0,01 ms)
Tastverhältnis einstellbar (0 % ... 100 %)
Gespeichertes Gerätetypenschild