BC 53,6 OT U11 BK VPE240
-
Gehäuseoberteil
1006941
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil (U11) mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 53,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 49,78 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Produkttyp | Gehäuseoberteil |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
| Gehäusetyp | Modulare Gebäude-Installationsgehäuse |
| Gehäuseserie | BC |
| Produktfamilie | BC 53,6.. |
| Max. Polzahl | 32 (Rastermaß: 2,5 mm) |
| 24 (Rastermaß: 3,5 mm) | |
| 18 (Rastermaß: 5 mm) | |
| 12 (Rastermaß: 7,5 mm) | |
| Anzahl (Anschlussöffnungen) | 2 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 1 (beidseitig) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 53,6 mm |
| Höhe | 89,7 mm |
| Tiefe | 49,78 mm |
| Teilungseinheit | 3 TE |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuseoberteil | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 50 |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 15g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 6 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montageart | Einrasten |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 1006941 |
| Verpackungseinheit | 240 Stück |
| Mindestbestellmenge | 480 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHBAB |
| GTIN | 4055626479989 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 25,78 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 25,78 g |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Leiterplattenklemme 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Leiterplattenklemme 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Leiterplattenklemme 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Leiterplattenklemme 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Leiterplattenklemme 1721346
-
GMKDS 1,5/ 3 - Leiterplattenklemme 1717033
-
GMKDSP 3/ 3 - Leiterplattenklemme 1732034
-
SPTA 1/12-3,5 - Leiterplattenklemme 1752201
-
SPTA 1/10-5,0 - Leiterplattenklemme 1752298
-
FK-MPT 0,5/13-3,5-H - Leiterplattenklemme 1928877
-
FK-MPT 0,5/13-ST-3,5 - Leiterplattenstecker 1914043
-
PTSA 0,5/16-2,5-Z - Leiterplattenklemme 1990148
-
PTSA 0,5/16-2,5-F - Leiterplattenklemme 1989887
-
PTS 1,5/ 9-5,0-H - Leiterplattenklemme 1792931
-
PT 1,5/ 9-5,0-H - Leiterplattenklemme 1935239
-
PT 1,5/ 9-PH-5,0 - Leiterplattenstecker 1755651
-
PST 1,3/ 9-5,0 - Stiftleiste 1933257
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Leiterplattenklemme 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Leiterplattenklemme 1823489
-
BC 53,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 1210716
-
BC 53,6 UT HBUS GY7042 - Gehäuseunterteil 1566667
-
BC 53,6 DKL R GN - Gehäusedeckel 1556475
-
BC 53,6 DKL R BK - Gehäusedeckel 2201608
-
BC 53,6 DKL R KMGY - Gehäusedeckel 2896432
-
BC 53,6 DKL S TRANS - Gehäusedeckel 2896445
-
HBUS8 53,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1249064
-
HBUS 53,6-16P-3S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896322
-
HBUS 53,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896458
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
BC 53,6 PLATE GY7035 - Einlegeblende 1163650
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform nach DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg