Leiterplattensteckverbinder für Smart Meter Gateways (SMGW)
ICC/MSTBC 2,5/3P13L38SMGW
-
Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder
1006733
Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder / Verbindungsleitung mit 2 Leiterplattensteckern, Bemessungsstrom: 9 A, Kopf 1: 3-polig , Rastermaß: 5,08 mm , Crimpanschluss , Stift, Leitung 1: Kabellänge: 0,38 m, Farbe: schwarz, blau, Kabeltyp:mPPE-Litze, Kopf 2: 3-polig, Rastermaß: 5,08 mm , Produktmerkmal: Leiterplattensteckverbinder für Smart Meter Gateways (SMGW), mPPE-Litze, Artikelfamilie: CC-Cabling SMGW
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Stecker mit geradem oder gewinkeltem Leiterabgang zur optimalen Verlegung im Schaltschrank
Handhabungsgerechte Kabellängen, abgestimmt auf die Zählerbauform 3.HZ
Anschlusstechnik kompatibel zu allen FNN-konformen Basiszählern, Gateways und Steuerboxen