FL EPA 2 RSMA
-
Funkmodul
1005957
Kombiniertes Ethernet-Funkmodul mit Bluetooth und WLAN, wechselbare Omni-Antenne beiliegend, WLAN: AP und Client, 2,4 und 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN bis 7 Verbindungen, IP65, 9 ... 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Funkmodul |
Anwendung | Ethernet |
Bauform | Stand-alone |
Funkkarte | |
Anzahl | 1 |
Montagehinweis | fest eingebaut |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,7 W |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert (male) |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 30 V DC |
Versorgungsstrom | typ. 54 mA (bei 24 V DC) |
Stromaufnahme | max. 190 mA (bei 9 V DC) |
Digital: | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Versorgungseingang | |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert (male) |
Ethernet | |
Schnittstelle | Ethernet |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, D-kodiert (female) |
Antenne | |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | RSMA (male) |
Gewinn | 3 dBi ((2,4 GHz / 5 GHz)) |
Länge | 107 mm |
Funktionen | |
Betriebsarten | Access-Point / Client-Adapter für WLAN und Bluetooth |
Konfiguration | Web Interface, Mode-Button, AT-Kommandos (TCP(IP), SSC |
Sicherheit | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
PIN | |
Non-Discoverable | |
Funkzulassungen | Europa, USA, Kanada, weitere Länder im E-Shop |
RED (Radio Equipment Directive) | |
FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
Länderunterstützung | Belgien |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Griechenland | |
Großbritannien | |
Irland | |
Island | |
Italien | |
Japan | |
Kanada | |
Kroatien | |
Lettland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
Schweden | |
Schweiz | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Südkorea | |
Thailand | |
Tschechien | |
Ungarn | |
USA | |
Zypern (Rep.) | |
Ethernet 10/100 MBit/s | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, D-kodiert (female) |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Wireless | |
Benennung | Bluetooth / WLAN |
Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
Frequenzbereich | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
Frequenzband | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Funkstandard | Bluetooth 2.1 + EDR |
WLAN | |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
Sendeleistung | max. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
Anschließbare Funkmodule | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
Unterstützt Profile | PAN (NAP, PANU) |
GATT (Central) |
Breite | 67,8 mm |
Höhe | 92,7 mm |
Tiefe | 33,2 mm |
Hinweis zu Maßangaben | ohne M12-Anschlüsse und Antennenanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 65 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 93 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | keine Betauung |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55022 |
Montageart | Wandmontage |
Montagehinweis | externe OMNI-Rundstrahlantenne im Lieferumfang, Antenne austauschbar |
Artikelnummer | 1005957 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN2B1 |
GTIN | 4055626477022 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 167,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 180 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | SE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 19170101 |
ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000515 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3e7fdfd8-21e9-483b-9480-6a196dad2c01 |
Kompatible Produkte
-
FL EPA RMS - Tragschienenadapter 2701133
-
FL EPA WMS - Montageadapter 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Netzwerkkabel 1407362
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Netzwerkkabel 1407360
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1683002
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennenkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennenkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennenkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennenkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennenkabel 2702140
Ihre Vorteile
Kombiniertes Funkmodul für WLAN und Bluetooth
Protokolltransparente Kommunikation auf Layer 2
Schutzart IP65
Mit wechselbarer RSMA-Antenne (beiliegend)
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg