FL EPA 2
-
Funkmodul
1005955
Kombiniertes Ethernet-Funkmodul mit Bluetooth und WLAN, interne Antenne, WLAN: AP und Client, 2.4 und 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN bis 7 Verbindungen, IP65, 9 ... 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Funkmodul |
| Anwendung | Ethernet |
| Bauform | Stand-alone |
| Funkkarte | |
| Anzahl | 1 |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,7 W |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert (male) |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 30 V DC |
| Versorgungsstrom | typ. 54 mA (bei 24 V DC) |
| Stromaufnahme | max. 190 mA (bei 9 V DC) |
| Digital: | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Versorgungseingang | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert (male) |
| steckbar | ja |
| Ethernet | |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, D-kodiert (female) |
| Funktionen | |
| Betriebsarten | Access-Point / Client-Adapter für WLAN und Bluetooth |
| Konfiguration | Web Interface, Mode-Button, AT-Kommandos (TCP(IP), SSC |
| Sicherheit | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Funkzulassungen | Europa, USA, Kanada, weitere Länder im E-Shop |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Länderunterstützung | Belgien |
| Bulgarien | |
| China | |
| Dänemark | |
| Deutschland | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Griechenland | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Japan | |
| Kanada | |
| Kroatien | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Niederlande | |
| Norwegen | |
| Österreich | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Spanien | |
| Südkorea | |
| Thailand | |
| Tschechien | |
| Ungarn | |
| USA | |
| Zypern (Rep.) | |
| Ethernet 10/100 Mbit/s | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, D-kodiert (female) |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Wireless | |
| Benennung | Bluetooth / WLAN |
| Anschlussart der Antenne | (intern) |
| Frequenzbereich | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| 2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
| 5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Funkstandard | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Sendeleistung | max. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Anschließbare Funkmodule | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| Unterstützt Profile | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (Central) | |
| Breite | 67,8 mm |
| Höhe | 92,7 mm |
| Tiefe | 33,2 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | ohne M12-Anschlüsse |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 93 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | keine Betauung |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 3g, 11 ms, Halbsinus-Schockimpuls |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5 - 8 ,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40, 7 Hz = 1g; 40,7 - 57Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55022 |
| Montageart | Wandmontage |
| Montagehinweis | interne Antenne |
| Artikelnummer | 1005955 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476568 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 156 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 166 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | LT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae8c8ac-962c-4938-8b41-b7138bb0e907 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 9,687 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
FL EPA RMS - Tragschienenadapter 2701133
-
FL EPA WMS - Montageadapter 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Netzwerkkabel 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Netzwerkkabel 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Netzwerkkabel 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Netzwerkkabel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Netzwerkkabel 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1683002
Ihre Vorteile
Kombiniertes Funkmodul für WLAN und Bluetooth
Protokolltransparente Kommunikation auf Layer 2
Schutzart IP65
Integrierte Antenne
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg