FL BT EPA 2 - Funkmodul
1005869

Bluetooth/Ethernet-Funkmodul, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, interne Antenne, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bluetooth-Funkmodul
Protokolltransparente Kommunikation auf Layer 2
Schutzart IP65
Integrierte Antenne