CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt
1004380

Crimpkontakt, Stift, gerollt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails








Kompatible Produkte