CK1,6-ER-1,00ST OIC AG
-
Crimpkontakt
1004360
Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Stift, gerollt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , Material Kontakt: Cu-Legierung