THERMOMARK E.300 D - Thermotransferdrucker
1004303

Thermotransferdrucker mit internem Aufwickler zur Bedruckung aller Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet für alle Rollenmaterialien aus dem MARKING system Produktportfolio
Der THERMOMARK E.300 D kann im Vergleich zum THERMOMARK ROLL 2.0 größere Materialrollen verarbeiten
Einfaches Zuschneiden oder Perforieren der Endlosmaterialien im Rollenformat mit dem THERMOMARK E.CUTTER (zum Schneiden von Etikettenmaterial im Endlosformat) oder dem THERMOMARK E.CUTTER/P (zum Perforieren von Schrumpfschlauch im Endlosformat)
Verwandeln Sie den Standarddrucker einfach in ein effizientes Druck- und Appliziersystem: Kompatibilität zu allen THERMOMARK E SERIES Applikatoren
Bei Betrieb des Druckers mit einem Applikator zur Leiter- und Kabelkennzeichnung, kann das Projekt direkt über das 4,3"-LCD-Multicolor-Touchdisplay komfortabel und intuitiv abgearbeitet werden, der Anwender wird strukturiert geführt und mit relevanten Informationen versorgt
Einfache Handhabung sämtlicher Status- und Fehlermeldungen, da entsprechende Videos direkt über das Touchdisplay aufgerufen und abgespielt werden können
Statusmeldungen erfolgen komfortabel in Echtzeit und bidirektional zur Markierungs-Software, dank OPC UA bei Betrieb des Druckers über die Ethernet-Schnittstelle
Die Druckauflösung mit 300 dpi ist für alle gängigen Anwendungen und Materialien absoluter Standard in der Industrie
Effizienter und wartungsarmer Betrieb dank bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
Einfache Ansteuerung und Verwaltung mit der MARKING system Software