INJ 2103-T - Injektor
1004065

PoE-Injektor, 30 W, RJ45-Buchse auf Push-in-Klemmen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Potenzialtrennung, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +75 °C
Schnelles Anschließen des PoE-führenden Kabels
Verdeckter Kabelanschlussraum durch frontseitigen Deckel
Integrierter Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
Galvanische Trennung des internen Netzteils zum Schutz vor Kurzschlüssen auf der PoE-Seite
10/100/1000 MBit/s